chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BT23SM8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Glass fiber bifurcated fiber
BT23SM8
ID produktu 3017277
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Detekce hladiny
Funkce
Difuzní senzor
Funkční princip
bezkontaktní
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
249
Min. okolní teplota
-140
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
fotoelektrický
Procesní připojení
M8 x 1 vnější závit
Příslušenství
skleněný světlovod
Rozměry
914 mm
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
skleněný světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BT23SM8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 333,00 Kč
Celkem za položku
4 333,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu