chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IAT23S | TURCK - Váš globální automatizační partner
Glass fiber single conductors
IAT23S
ID produktu 3017307
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač/přijímač
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
249
Min. okolní teplota
-140
Pouzdro
Kruhový
Příslušenství
skleněný světlovod
Rozměry
914 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
skleněný světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
IAT23S
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 480,00 Kč
Celkem za položku
4 480,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu