chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IR2.53S | TURCK - Váš globální automatizační partner
Glass fiber single conductors
IR2.53S
ID produktu 3017332
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač/přijímač
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Hlídaná výška
38.1
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
249
Min. okolní teplota
-140
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Příslušenství
skleněný světlovod
Rozměry
914 mm
Speciální vlastnosti
Detekce malých dílů
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
skleněný světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 695,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
IR2.53S
Celkem za položku
8 695,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu