chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BTA23S | TURCK - Váš globální automatizační partner
Glass fiber bifurcated fiber
BTA23S
ID produktu 3020008
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Difuzní senzor
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
249
Min. okolní teplota
-140
Pouzdro
Kruhový
Příslušenství
skleněný světlovod
Rozměry
914 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
skleněný světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BTA23S
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 897,00 Kč
Celkem za položku
6 897,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu