chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TGR3/8MPFMQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
sensing tip Plastic fiber
TGR3/8MPFMQ
ID produktu 3023268
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Detekce hladiny
Funkce
Koncový hrot pro optická vlákna
Funkční princip
střední kontakt
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál (ve styku s médiem)
křemen
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
-30
Min. teplota média
-30
Médium
kapaliny
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Závitové pouzdro
Rozměry
34,6 mm
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 15,7 mm
Klíčové vlastnosti
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 449,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
TGR3/8MPFMQ
Celkem za položku
3 449,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu