chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PBCT26UM3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Plastic fiber bifurcated fiber
PBCT26UM3
ID produktu 3045090
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Difuzní senzor
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
Kruhový
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
plastový světlovod
Rozměry
1828 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PE
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
plastový světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
PBCT26UM3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 682,00 Kč
Celkem za položku
2 682,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu