chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PIE46UT | TURCK - Váš globální automatizační partner
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIE46UT
ID produktu 3048040
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Detekce hladiny
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač/přijímač
Funkční princip
střední kontakt
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
-30
Min. teplota média
-30
Médium
kapaliny
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Kruhový
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
plastový světlovod
Rozměry
1828 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PE
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
plastový světlovod
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
PIE46UT
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 961,00 Kč
Celkem za položku
8 961,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu