chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PBE46UTMLLP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Plastic fiber bifurcated fiber
PBE46UTMLLP
ID produktu 3048056
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Difuzní senzor
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
Kruhový
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
plastový světlovod
Rozměry
1828 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PE
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Detekce hladiny plnění, Odolný vůči chemikáliím
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
plastový světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
PBE46UTMLLP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
13 264,00 Kč
Celkem za položku
13 264,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu