chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PLIS-1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PLIS-1
ID produktu 3071208
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač/přijímač
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
plastový světlovod
Rozměry
1828 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PE
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
plastový světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 190,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
PLIS-1
Celkem za položku
6 190,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu