chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BRT-51X51BM | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories microprism
BRT-51X51BM
ID produktu 3071791
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Příslušenství
Odrazka
Rozměry
6,2 mm x 51 mm x 61 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Odrazka
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BRT-51X51BM
Skladem v ČR
Cenová skupina
BACCESS
Ceníková cena
727,00 Kč
Celkem za položku
727,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu