chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMBAMS30P | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Mounting Bracket
SMBAMS30P
ID produktu 3073135
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Příslušenství
montážní úchytka
Rozměry
85 mm x 45 mm x 2,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4401 (AISI 316)
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
montážní úchytka
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Skladem v ČR
Cenová skupina
BACCESS
Ceníková cena
588,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
SMBAMS30P
Celkem za položku
588,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu