chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMBQ20L | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Mounting Bracket
SMBQ20L
ID produktu 3079040
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
nerez ocel
Pouzdro
Příslušenství pro obdélníkový senzor
Příslušenství
montážní úchytka
Rozměry
29 mm x 13,7 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4401 (AISI 316)
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
montážní úchytka
Skladem v ČR
Cenová skupina
BACCESS
Ceníková cena
364,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
SMBQ20L
Celkem za položku
364,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu