chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PIR1X323T-VL | TURCK - Váš globální automatizační partner
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIR1X323T-VL
ID produktu 3087529
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač/přijímač
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Hlídaná výška
14.5
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
plastový světlovod
Rozměry
914 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PE
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
plastový světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
PIR1X323T-VL
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 952,00 Kč
Celkem za položku
4 952,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu