chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PBAT43UTA-VL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
plastový světlovod Rozdělené vlákno
PBAT43UTA-VL
ID produktu 3093058
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Difuzní senzor
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
Kruhový
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
plastový světlovod
Rozměry
914 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PE
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
plastový světlovod
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
PBAT43UTA-VL
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
1 267,00 Kč
Celkem za položku
1 267,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu