chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S15WLWQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vestavěné LED osvětlení v plastovém pouzdře
S15WLWQ
ID produktu 3809919
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Rozměry
57,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 15 mm
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
S15WLWQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
897,00 Kč
Celkem za položku
897,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu