chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
USB-2-IOL-0002 | TURCK - Váš globální automatizační partner
IO-Link Master v1.1 s integrovaným USB portem 1kanálový provoz v režimu IOL nebo SIO
USB-2-IOL-0002
ID produktu 6825482
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
SIO, COM1, COM2, COM3
Funkční příslušenství pro
indukční senzory, Kodéry/senzory úhlu, lineární snímače polohy, optické senzory, Sklon, ultrazvukové
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-5
Příslušenství
Programovací adaptér
Rozměry
54 mm x 41 mm x 24 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP40
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Programovací adaptér
Funkční příslušenství pro
indukční senzory, ultrazvukové, optické senzory, lineární snímače polohy, Kodéry/senzory úhlu, Sklon
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
8 291,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
USB-2-IOL-0002
Celkem za položku
8 291,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu