chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BTS-DSU35-ZF07-M8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství
BTS-DSU35-ZF07-M8
ID produktu 6901127
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Montážní příslušenství pro
dvojité senzory
Pouzdro
Příslušenství pro duální senzor
Příslušenství
Montážní sada pro ruční ventily
Rozměry
104 mm x 60 mm x 92 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)/VESTAMID
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Montážní sada pro ruční ventily
Montážní příslušenství pro
dvojité senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 207,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BTS-DSU35-ZF07-M8
Celkem za položku
2 207,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu