chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BSS-12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství
BSS-12
ID produktu 6901321
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Povrch pouzdra
zelená
Příslušenství
Montážní svorka
Rozměry
30 mm x 34 mm x 26,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Velikost
⌀ 12 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Montážní svorka
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BSS-12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
177,00 Kč
Celkem za položku
177,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu