chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MW08 | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství montážní úchytka
MW08
ID produktu 6945008
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
kov
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Příslušenství
montážní úchytka
Rozměry
28,7 mm x 31,8 mm x 25,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Velikost
⌀ 8 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
montážní úchytka
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
MW08
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
201,00 Kč
Celkem za položku
201,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu