chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MW-Q4.7/Q5.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
příslušenství pro indukční senzory montážní úchytka
MW-Q4.7/Q5.5
ID produktu 6945013
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
kov
Montážní příslušenství pro
kvádrové senzory
Pouzdro
Příslušenství pro obdélníkový senzor
Příslušenství
montážní úchytka
Rozměry
16,2 mm x 9 mm x 3,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4401 (AISI 316)
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
montážní úchytka
Montážní příslušenství pro
kvádrové senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
MW-Q4.7/Q5.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
376,00 Kč
Celkem za položku
376,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu