chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM-30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
montážní příslušenství
QM-30
ID produktu 6945103
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
kov
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Příslušenství
Rychloupínací držák
Rozměry
35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Velikost
⌀ 30 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Rychloupínací držák
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
543,00 Kč
Celkem za položku
543,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
QM-30
Kontaktovat podporu