chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BS34.1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Mounting Accessories Mounting clip
BS34.1
ID produktu 6946010
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Montážní příslušenství pro
Senzory hladkého pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro hladké pouzdro
Příslušenství
Montážní svorka
Rozměry
58 mm x 56 mm x 16 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF20-V0
Velikost
⌀ 34 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Montážní svorka
Montážní příslušenství pro
Senzory hladkého pouzdra
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
333,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BS34.1
Celkem za položku
333,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu