chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MBS30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství Montážní svorka
MBS30
ID produktu 6948000
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Montážní příslušenství pro
Senzory hladkého pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro hladké pouzdro
Příslušenství
Montážní svorka
Rozměry
16 mm x 20 mm x 12 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6
Velikost
⌀ 3 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Montážní svorka
Montážní příslušenství pro
Senzory hladkého pouzdra
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
MBS30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
543,00 Kč
Celkem za položku
543,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu