chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SG40/2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Mounting Accessories Protective Housing
SG40/2
ID produktu 69497
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
170
Min. okolní teplota
-30
Montážní příslušenství pro
kvádrové senzory
Pouzdro
Příslušenství pro obdélníkový senzor
Příslušenství
ochranný kryt
Rozměry
143 mm x 67 mm x 50 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Stupeň krytí
IP68
Závit
PG13.5
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
ochranný kryt
Montážní příslušenství pro
kvádrové senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 486,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
SG40/2
Celkem za položku
2 486,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu