chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MAP-M18 | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství
MAP-M18
ID produktu 6950012
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Max. teplota média
100
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Příslušenství
montážní adaptér
Rozměry
42,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Velikost
⌀ 19 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
montážní adaptér
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
849,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
MAP-M18
Celkem za položku
849,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu