chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB3-CP80 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství Testovací box
TB3-CP80
ID produktu 6967112
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Kabel s vnitřním konektorem M8 x 1, Kabel s vnitřním konektorem M12 x 1, Pružinové svorky
Funkční příslušenství pro
indukční senzory
Materiál pouzdra
plast
Příslušenství
Testovací box
Rozměry
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Testovací box
Funkční příslušenství pro
indukční senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
TB3-CP80
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 259,00 Kč
Celkem za položku
2 259,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu