chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX3-Q20L60 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství
TX3-Q20L60
ID produktu 6967118
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
Sklon
Příslušenství
Teach adaptér
Rozměry
60 mm x 30 mm x 20 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Teach adaptér
Funkční příslušenství pro
Sklon
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 096,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
TX3-Q20L60
Celkem za položku
1 096,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu