chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
KLZ2-INT | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství montážní úchytka
KLZ2-INT
ID produktu 6970411
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
kov
Montážní příslušenství pro
magnetické senzory
Pouzdro
Příslušenství
Příslušenství
montážní úchytka
Rozměry
40 mm x 32,5 mm x 15,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
montážní úchytka
Montážní příslušenství pro
magnetické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
KLZ2-INT
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
410,00 Kč
Celkem za položku
410,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu