chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
THW-3-TRI3/4-A4-L050 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Thermowell
THW-3-TRI3/4-A4-L050
ID produktu 9910451
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
50
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Měřicí rozsah
-50...350 °C
Pouzdro
Příslušenství
Procesní připojení
Tri-Clamp 3/4″
Příslušenství
Teploměrné jímky
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Teploměrné jímky
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
THW-3-TRI3/4-A4-L050
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 476,00 Kč
Celkem za položku
14 760,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu