chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
THW-6-G1/2-A4-L150 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství
THW-6-G1/2-A4-L150
ID produktu 9910461
home
Home
Loading...
Technické údaje
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
150
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Měřicí rozsah
-50...350 °C
Pouzdro
Příslušenství
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Příslušenství
Teploměrné jímky
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Teploměrné jímky
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 049,00 Kč
Celkem za položku
1 049,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
THW-6-G1/2-A4-L150
Kontaktovat podporu