chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
THW-6-N1/2-A4-L050 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství Teploměrné jímky
THW-6-N1/2-A4-L050
ID produktu 9910463
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
50
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Měřicí rozsah
-50...350 °C
Pouzdro
Příslušenství
Procesní připojení
vnější závit NPT 1/2″
Příslušenství
Teploměrné jímky
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Teploměrné jímky
Montážní příslušenství pro
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
THW-6-N1/2-A4-L050
snímače tlaku
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
975,00 Kč
Celkem za položku
9 750,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu