chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
THW-6-TRI3/4-A4-L150 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství Teploměrné jímky
THW-6-TRI3/4-A4-L150
ID produktu 9910469
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
150
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Měřicí rozsah
-50...350 °C
Pouzdro
Příslušenství
Procesní připojení
Tri-Clamp 3/4″
Příslušenství
Teploměrné jímky
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Teploměrné jímky
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
THW-6-TRI3/4-A4-L150
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 738,00 Kč
Celkem za položku
17 380,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu