chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
THW-6-TRI3/4-A4-L250 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství Teploměrné jímky
THW-6-TRI3/4-A4-L250
ID produktu 9910470
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
250
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Měřicí rozsah
-50...350 °C
Pouzdro
Příslušenství
Procesní připojení
Tri-Clamp 3/4″
Příslušenství
Teploměrné jímky
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Teploměrné jímky
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 838,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
THW-6-TRI3/4-A4-L250
Celkem za položku
18 380,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu