chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CF-P-6-G1/4-A4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství Kompresní armatura
CF-P-6-G1/4-A4
ID produktu 9910485
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční princip
střední kontakt
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Měřicí rozsah
-50...100 °C
Pouzdro
Příslušenství
Procesní připojení
vnější závit G 1/4″
Příslušenství
Kompresní armatura
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Kompresní armatura
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
CF-P-6-G1/4-A4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
545,00 Kč
Celkem za položku
545,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu