chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
THW-3-UNI25-A4-L100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství Teploměrné jímky
THW-3-UNI25-A4-L100
ID produktu 9910503
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
100
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
Pouzdro
Příslušenství
Procesní připojení
Navařovací koule Ø 25 mm
Příslušenství
Teploměrné jímky
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Teploměrné jímky
Montážní příslušenství pro
snímače tlaku
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
THW-3-UNI25-A4-L100
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 600,00 Kč
Celkem za položku
1 600,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu