chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SPN1-AP6-ARN6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství Smart plug
SPN1-AP6-ARN6X
ID produktu A0624
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
indukční senzory
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Příslušenství
Smart plug
Rozměry
60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBTP
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 20 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Smart plug
Funkční příslušenství pro
indukční senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
SPN1-AP6-ARN6X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 191,00 Kč
Celkem za položku
2 191,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu