chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VB2-SP1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství Teach adaptér
VB2-SP1
ID produktu A3501-29
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
Konektor
Konektor A
, M12 x 1
Materiál pouzdra
plast
Použití
Signál
Příslušenství
Teach adaptér
Stupeň krytí
IP40
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
VB2-SP1
Teach adaptér
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 528,00 Kč
Celkem za položku
1 528,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu