chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarový senzor Kontrola úrovně
LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141
ID produktu 100012723
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
122–123 GHz
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
Funkce
Radarový skener
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. dosah
10000
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-25
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
Radar
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem (integrovaná sonda)
Procesní připojení
1″ NPT
Rozlišení
1 cm
Rozměry
140,8 mm x 38 mm x 50,2 mm
Signalizace
4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0, PEEK
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 38 mm
Vyzařovací úhel
6°
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Úhel kužele (°)
6
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Vyzařovací úhel
6°
Max. dosah
10000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
27 741,00 Kč
Celkem za položku
27 741,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu