- Elektrické připojení
- Konektor
- Frekvenční rozsah
- 122–123 GHz
- Funkce
- Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
- Funkce
- Radarový skener
- Funkční princip
- bezkontaktní
- Komunikační protokol
- IO-Link
- Materiál pouzdra
- Nerez ocel / plast
- Max. dosah
- 10000
- Max. okolní teplota
- 65
- Min. okolní teplota
- -25
- Médium
- kapaliny, Volně ložené zboží
- Měřicí princip
- Radar
- Napájecí napětí
- DC
- Pouzdro
- S displejem (integrovaná sonda)
- Procesní připojení
- 3/4″ NPT
- Rozlišení
- 1 cm
- Rozměry
- 132,3 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Signalizace
- 4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
- Specifikace materiálu pouzdra
- 1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0, PEEK
- Spínací funkce
- lze nastavit spínací / rozpínací
- Stupeň krytí
- IP67, IP69K
- Typ konektoru
- M12 x 1
- Velikost
- ⌀ 38 mm
- Vyzařovací úhel
- 10°
- Výstupní funkce
- PNP/NPN, analogový výstup
- Úhel kužele (°)
- 10