chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarový senzor Detekce vzdálenosti / objektu
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141
ID produktu 100030152
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
122–123 GHz
Funkce
Měření vzdálenosti
Funkce
Radarový skener
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. dosah
30000
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
Radar
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Rozlišení
1 cm
Rozměry
113,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4401 (AISI 316), PTFE
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 44,7 mm
Vyzařovací úhel
5°
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Úhel kužele (°)
5
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Vyzařovací úhel
5°
Max. dosah
30000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
16 688,00 Kč
Celkem za položku
16 688,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu