chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EU | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarový senzor Kontrola úrovně
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EU
ID produktu 100048853
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
122–123 GHz
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
Funkce
Radarový skener
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. dosah
10000
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-25
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
Radar
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem (integrovaná sonda)
Procesní připojení
G 3/4″
Rozlišení
1 cm
Rozměry
132,3 mm x 38 mm x 50,2 mm
Signalizace
4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0, PEEK
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 38 mm
Vyzařovací úhel
10°
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Úhel kužele (°)
10
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EU
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Vyzařovací úhel
10°
Max. dosah
10000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
27 741,00 Kč
Celkem za položku
27 741,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu