chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q240RA-EU-ILQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarový senzor
Q240RA-EU-ILQ
ID produktu 3801993
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
24,05…24,25 GHz
Frequency band
pásmo K, oblast ISM
Funkce
Měření vzdálenosti
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
100000
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
DIP spínač, Software a firmware pro kamerové systémy
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Připojení antény
interní, rovinný
Rozměry
55 mm x 158 mm x 186,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
11° x 13°
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
Q240RA-EU-ILQ
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Vyzařovací úhel
11° x 13°
Max. dosah
100000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
80 822,00 Kč
Celkem za položku
80 822,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu