chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q130RA-2450-AFQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Radarový senzor
Q130RA-2450-AFQ
ID produktu 3806646
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
24.05 - 24.25 GHz
Frequency band
pásmo K, oblast ISM
Funkce
Měření vzdálenosti
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
40000
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
DIP spínač, Software a firmware pro kamerové systémy
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Připojení antény
interní, rovinný
Rozměry
50 mm x 90,8 mm x 170,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS/polykarbonát
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
24° x 50°
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Vyzařovací úhel
24° x 50°
Max. dosah
40000
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
Q130RA-2450-AFQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
26 785,00 Kč
Celkem za položku
26 785,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu