chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T30R-4545-KDQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Radarový senzor
T30R-4545-KDQ
ID produktu 3808910
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UKCA, uvedeno v UL
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
122.25–123 GHz
Frequency band
pásmo F, oblast ISM
Funkce
Měření vzdálenosti
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
10000
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Software a firmware pro kamerové systémy, Tlačítko
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Připojení antény
interní, rovinný
Rozměry
52,9 mm x 40,6 mm x 63,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
10000
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
T30R-4545-KDQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
19 749,00 Kč
Celkem za položku
19 749,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu