chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarový senzor
K50RPF-4030-LDQ
ID produktu 3815569
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
8 312,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
K50RPF-4030-LDQ
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
60.5 GHz
Frequency band
pásmo F, oblast ISM
Funkce
Měření vzdálenosti
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Software a firmware pro kamerové systémy, Vzdálené nastavení
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
interní, rovinný
Rozměry
76 mm x 50 mm x 23,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
40° x 30°
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Vyzařovací úhel
40° x 30°
Max. dosah
5000
Celkem za položku
8 312,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu