chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarový senzor
Q90R-4040-6KUQ
ID produktu 3815695
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
15 780,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Radarové senzory
Q90R-4040-6KUQ
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UKCA, uvedeno v UL
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
60.00…61.50 GHz
Funkce
Měření vzdálenosti
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
hliník
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
IO-Link, Software a firmware pro kamerové systémy
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Připojení antény
interní, rovinný
Rozměry
84 mm x 17 mm x 84 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
Push-pull, PNP/NPN programovatelný
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
Push-pull, PNP/NPN programovatelný
Max. dosah
20000
Celkem za položku
15 780,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu