chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem
RI240P1-QR20-LU4X2
ID produktu 100000193
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
3 391,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RI240P1-QR20-LU4X2
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
indukční
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Rozměry
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Stupeň krytí
IP68, IP69K
technologické moduly
bezkontaktní
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Výstupní funkce
analogový výstup
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Celkem za položku
3 391,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu