chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REI-12H12E-2B5000-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-12H12E-2B5000-H1181
ID produktu 100010482
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
12 mm
Průměr příruby
63
Rozlišení inkrementální
5000
Speciální vlastnosti
Standardní
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Dutý hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba se statorovou spojkou
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
inkrementální
Průměr příruby
63
Průměr hřídele D (mm)
12 mm
Typ hřídele
Dutý hřídel
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
7 948,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REI-12H12E-2B5000-H1181
Celkem za položku
7 948,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu