chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REI-05I6T-2H1024-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inkrementální rotační snímač
REI-05I6T-2H1024-H1181
ID produktu 100011173
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
Chromátovaný hliník
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP50
Průměr hřídele D (mm)
6 mm
Průměr příruby
36.5
Rozlišení inkrementální
1024
Speciální vlastnosti
Kompaktní
Stupeň krytí
IP65
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Dutý hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba s montážním elementem
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
inkrementální
Průměr příruby
36.5
Průměr hřídele D (mm)
6 mm
Typ hřídele
Dutý hřídel
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
6 725,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REI-05I6T-2H1024-H1181
Celkem za položku
6 725,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu