chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REM-104H10E-3C13S12M-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Absolutní rotační kodér – Multiturn
REM-104H10E-3C13S12M-H1181
ID produktu 100011391
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
SSi
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
63
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Dutý hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba se statorovou spojkou
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Průměr příruby
63
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Typ hřídele
Dutý hřídel
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
17 563,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REM-104H10E-3C13S12M-H1181
Celkem za položku
17 563,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu